Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
934851302
Référence pièce
|
---|
934851302 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Diamètre du câble (mm) | Température max. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Type de filetage côté connexion | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Longueur de câble (m) | Codage | Indice IP | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) | Diamètre de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Disponible | 42 jours | - | 7.40 | +125 | 3+PE | M12 | Noir | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | 5 | - | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934851302 | - | - | RST 4S-703/5 M SW | - |
Loading...
Température min.(°C) | -40 | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de câble | Noir | Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²) | 1.50 | Type de produit | Connecteur de capteur/actionneur (préfabriqué) |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 934851302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 934851302.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Current(A)
Codage
Tension nominale(V AC)
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Diamètre de câble
Diamètre du câble(mm)
Température max.(°C)
Nombre de broches (RJ)
Type de filetage côté connexion
Couleur
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Longueur de câble(m)
Indice IP
Matériau de chemise
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
934849006 |
934849007 |
934849009 |
934851303 |
934851306 |
934851307 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Diamètre du câble (mm) | Température max. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Type de filetage côté connexion | Couleur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Longueur de câble (m) | Codage | Indice IP | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) | Diamètre de câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Disponible | 39 jours | 16 | - | +125 | 3+PE | M12 | Noir | Prise femelle M12, douille angle droit | Prise femelle, angle droit | 5 | S | IP65/67 | PVC | 934849006 | 600|600 | - | RKT 4S-733/5 M | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 42 jours | 16 | - | +125 | 3+PE | M12 | Noir | Prise femelle M12, douille angle droit | Prise femelle, angle droit | 10 | S | IP65/67 | PVC | 934849007 | 600|600 | - | RKT 4S-733/10 M | - | |
28.93 € | 1 | Disponible | 39 jours | 16 | 7.40 | +125 | 4 | M12 | Bleu | Prise femelle M16, douille droite | Prise femelle, droite | 2 | T | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934849009 | 50|60 | - | RKT 4T-723/2 M | - | |
53.11 € | 1 | Disponible | 42 jours | - | 7.40 | +125 | 3+PE | M12 | Noir | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | 10 | - | IP65/IP67/IP69K | PUR | 934851303 | - | - | RST 4S-703/10 M SW | - | |
36.43 € | 1 | Disponible | 39 jours | 16 | 8.30 | +90 | 3+PE | M12 | Noir | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | 5 | S | IP65/67 | PVC | 934851306 | 600|600 | - | RST 4S-733/5 M SW | - | |
46.60 € | 1 | Disponible | 42 jours | 16 | 8.30 | +90 | 3+PE | M12 | Noir | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | 10 | S | IP65/67 | PVC | 934851307 | 600|600 | - | RST 4S-733/10 M SW | - |