Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZPV50
Matériau de boîtier | PBT | Couleur | Noir | N° de pièce du fabricant | ZPV50 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 1 |
Tension nominale(V AC) | 500 | Nombre de rangées | 2 | Type d'emballage (composants) | Masse |
Broches par rangée | 25 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 13.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 68.2 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 6 | Type de produit | Réducteur de tension | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Nombre total de broches | 50 | Type (type de fabricant) | ZPV 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Décharge de traction nombre total de broches: 50 econ connect 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: ZPV50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZPV50.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles