Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS1118-64F0R23
Number of Positions | 64 | Matériau de boîtier | Thermoplastique UL94V-0 | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Sens du connecteur | Parallèle (au circuit imprimé) | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Surface de contact | Partiellement plaqué or | N° de pièce du fabricant | DS1118-64F0R23 |
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 32 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 6.8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 94.9 | Type de produit | Connecteur plat (femelle) | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Type (type de fabricant) | DS1118-64F0R23 | Configuration | (a+b) | Norme DIN (connecteur) | B |
Nombre de broches | 64 | Longueur de broche(mm) | 4.5 | Normes/marques de certification | DIN 41612 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur plat (femelle), le numéro d'article est le suivant: DS1118-64F0R23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1118-64F0R23.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles