Protection d’arête des bords de découpe【3-25 pièces par conditionnement】

Protection d’arête des bords de découpe
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • La taille de l'emballage indiquée correspond à la longueur de la protection des bords. Par exemple: un emballage de 25 pièces correspond à une longueur de 25 mètres.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
251-10509
251-10709
251-21109
251-21209
251-21309
251-21409
251-30109
251-30209
251-30309
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Propriétés de protection contre l´incendie Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Type (type du fabricant) Dimensions
(mm)
Épaisseur de paroi
(mm)

130.71 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Conforme à UL94 HB.Polyéthylène (PE)80-30G51PE PE NA 25(A x B x C x D) 9.9 x 6.7 x 6.4 x 4.56.5

147.05 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Conforme à UL94 HB.Polyéthylène (PE)80-30G51PG PE NA 25(A x B x C x D) 13.2 x 10.1 x 6.8 x 4.89.7

174.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Conforme à UL94 HB.Polyamide95-60G51NA PA6 NA 25(A x B x C x D) 3.9 x 1.5 x 4.3 x 2.71.3

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Conforme à UL94 HB.Polyamide95-60G51NB PA6 NA 25(A x B x C x D) 4.6 x 2.4 x 4.3 x 2.72.1

218.63 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Conforme à UL94 HB.Polyamide95-60G51NC PA6 NA 25(A x B x C x D) 5.7 x 3.5 x 4.3 x 2.73.3

315.92 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 16 jours Conforme à UL94 HB.Polyamide95-60G51ND PA6 NA 25(A x B x C x D) 8.4 x 5.1 x 6.2 x 4.34.8

147.05 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Correspond à PAN 6480PTFE260-60G51TA PTFE NA 3(A x B x C x D) 3.9 x 1.5 x 4.3 x 2.71.3

202.21 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Correspond à PAN 6480PTFE260-60G51TB PTFE NA 3(A x B x C x D) 4.6 x 2.4 x 4.3 x 2.72.1

359.64 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Correspond à PAN 6480PTFE260-60G51TC PTFE NA 3(A x B x C x D) 5.7 x 3.5 x 4.3 x 2.73.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Écru Type de produit Protection d’arête Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Assistance technique