Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5SF6020
Taille du fusible | DII | Courant nominal(A) | 25 | Tension nominale(V AC) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 200 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 43.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 70 |
Type de produit | Porte-fusible DIAZÉ | Type (divers) | Bases de montage DII |
Vous vous trouvez sur la page de Bases de montage de barre DIAZÉ, le numéro d'article est le suivant: 5SF6020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5SF6020.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles