Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2CSF204101R1400
Référence pièce
|
---|
2CSF204101R1400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (divers) | Electricité nominal différentiel (A) | Fréquence (Hz) | Tension nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 40 | - | - | - | 230/400 | Oui | 4 broches 40 A 0,03 | Boîte | 0.03 | 50 | 230|400 |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Type de produit | RCCB | Caractéristiques de libération | A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur différentiel F204, le numéro d'article est le suivant: 2CSF204101R1400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2CSF204101R1400.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Tension de fonctionnement(V)
Courant nominal(A)
Tension de fonctionnement(V AC)
En conformité avec la directive RoHS
Type
Type (divers)
Electricité nominal différentiel(A)
Fréquence(Hz)
Tension nominale(V AC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2CSF204101R1630 |
2CSF204101R3400 |
2CSF204123R1630 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | En conformité avec la directive RoHS | Type | Type (divers) | Electricité nominal différentiel (A) | Fréquence (Hz) | Tension nominale (V AC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.67 € | 1 | 3 jours | 85 | 70 | 69 | 63 | 230 | - | 230 - 400 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | ||
45.67 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 70 | 69 | 40 | 230 | - | 230 - 400 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | |
131.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 70 | 69 | 63 | 230 | 230 - 400 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - |