Embase de fusible NEOZÉ【3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5SG1701

Référence pièce
5SG1701
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.40 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Taille du fusible D02 Courant nominal(A) 63
Tension nominale(V) 400 Nombre de broches 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 83
Taille du produit (profondeur)(mm) 64 Taille du produit (largeur)(mm) 27 Type de produit Porte-fusible NEOZÉ
Taille D02 Type (divers) Avec protection tactile selon BGV A3

Assistance technique