Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2LP1A2V1
Connexion (composants) | Vis | Fonctions (interrupteurs) | momentané | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -25 | Type de montage | Panneau avant fixe |
Type de produit | LED | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Courant de commutation (max.)(A) | 0.015 |
Type (type de fabricant) | E2LP1A2V1 | Couleur de la lumière | Blanc | Tension de commutation(V DC) | 30|30 |
Vous vous trouvez sur la page de Support LED série EROUND, le numéro d'article est le suivant: E2LP1A2V1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2LP1A2V1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles