Éclairage à LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28 1300 000 04
28 1301 000 04
28 1302 000 04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Flux lumineux (phi)
(lm)
N° de pièce du fabricant Nombre de LED Courant de service
(mA)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type du fabricant)

267.81 €

1 Disponible 49 jours 72-6023825028 1300 000 04

311.55 €

1 Disponible 49 jours 70-9639035828 1301 000 04

326.84 €

1 Disponible 49 jours 6828 1302 000 0411446041228 1302 000 04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc neutre Type de température de couleur(K) 4000 Connexion (composants) Prise femelle M12
Classe d’efficacité énergétique Sans objet Indice IP IP67|IP68|IP69K Température max.(°C) +60
Température min.(°C) -25 Tension de service(V DC) 24 Type de produit Éclairage à LED
Angle de rayonnement(°) 120

Assistance technique