Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (mW) | Matériau de contact | Type de contact | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 500 | Ag Ni | 2 inverseurs | - | 21 | - | 8.8 | - | 12 | + diode flyback|+ LED | 300 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.012.0050 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | AgNi+5µ Au | 2 inverseurs | - | 21 | - | 8.8 | - | 12 | + diode flyback|+ LED | 300 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.012.5050 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | Ag Ni | 2 inverseurs | - | 42 | - | 17.5 | - | 24 | + diode flyback|+ LED | 1200 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.024.0050 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | AgNi+5µ Au | 2 inverseurs | - | 42 | - | 17.5 | - | 24 | + diode flyback|+ LED | 1200 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.024.5050 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Ag Ni | 2 inverseurs | 26.4 | - | 19.2 | - | 24 | - | + Varistance|+ LED | 320 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.8.024.0060 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Ag Ni | 2 inverseurs | 253 | - | 184 | - | 230 | - | + Varistance|+ LED | 28000 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.8.230.0060 | |
27.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | AgNi+5µ Au | 2 inverseurs | 253 | - | 184 | - | 230 | - | + Varistance|+ LED | 28000 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.8.230.5060 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 650 | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | - | - | - | 12 | + diode flyback|+ LED | 220 | 8 | 1250 | 250 | 49.52.9.012.0050 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 650 | Ag Ni | 2 inverseurs | - | - | - | - | - | 24 | + diode flyback|+ LED | 900 | 8 | 1250 | 250 | 49.52.9.024.0050 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | AgCdO | 1 inverseur | - | 21 | - | 8.8 | - | 12 | + diode flyback|+ LED | 300 | 16 | 4000 | 400 | 49.61.7.012.0050 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | AgCdO | 1 inverseur | 26.4 | - | 19.2 | - | 24 | - | + Varistance|+ LED | 320 | 16 | 4000 | 400 | 49.61.8.024.0060 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 650 | AgCdO | 1 inverseur | - | - | - | - | - | 12 | + diode flyback|+ LED | 220 | 16 | 4000 | 400 | 49.61.9.012.0050 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 75 | Distance air/rampage | (entre bobine et contacts) 8 mm | Connexion (composants) | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Ligne de fuite (bobine/clips)(mm) | 8 | Durabilité | (AC/DC) 10 x 106/20 x 106 Cycles de commutation: | Indice IP | IP20 |
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -40 | Type d'emballage (composants) | Plateau |
Taille du produit (longueur)(mm) | 81.9 | Type de produit | Composant de relais |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine(mW)
Matériau de contact
Type de contact
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale(V DC)
Caractéristiques du relais
Résistance à l'huile(Ω)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles