Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
49.61.8.024.0060
Référence pièce
|
---|
49.61.8.024.0060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (mW) | Matériau de contact | Type de contact | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | AgCdO | 1 inverseur | 26.4 | - | 19.2 | - | 24 | - | + Varistance|+ LED | 320 | 16 | 4000 | 400 | 49.61.8.024.0060 |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 75 | Distance air/rampage | (entre bobine et contacts) 8 mm | Connexion (composants) | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Ligne de fuite (bobine/clips)(mm) | 8 | Durabilité | (AC/DC) 10 x 106/20 x 106 Cycles de commutation: | Indice IP | IP20 |
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -40 | Type d'emballage (composants) | Plateau |
Taille du produit (longueur)(mm) | 81.9 | Type de produit | Composant de relais |
Vous vous trouvez sur la page de Composant de relais, le numéro d'article est le suivant: 49.61.8.024.0060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 49.61.8.024.0060.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine(mW)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Tension nominale(V DC)
Type
Matériau de contact
Type de contact
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension nominale(V AC)
Caractéristiques du relais
Résistance à l'huile(Ω)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
49.52.7.012.5050 |
49.52.7.024.0050 |
49.52.7.024.5050 |
49.52.8.024.0060 |
49.52.8.230.0060 |
49.61.9.012.0050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale de bobine (mW) | Matériau de contact | Type de contact | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Caractéristiques du relais | Résistance à l'huile (Ω) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | AgNi+5µ Au | 2 inverseurs | - | 21 | - | 8.8 | - | 12 | + diode flyback|+ LED | 300 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.012.5050 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | Ag Ni | 2 inverseurs | - | 42 | - | 17.5 | - | 24 | + diode flyback|+ LED | 1200 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.024.0050 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | AgNi+5µ Au | 2 inverseurs | - | 42 | - | 17.5 | - | 24 | + diode flyback|+ LED | 1200 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.7.024.5050 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Ag Ni | 2 inverseurs | 26.4 | - | 19.2 | - | 24 | - | + Varistance|+ LED | 320 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.8.024.0060 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Ag Ni | 2 inverseurs | 253 | - | 184 | - | 230 | - | + Varistance|+ LED | 28000 | 8 | 2000 | 250 | 49.52.8.230.0060 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 650 | AgCdO | 1 inverseur | - | - | - | - | - | 12 | + diode flyback|+ LED | 220 | 16 | 4000 | 400 | 49.61.9.012.0050 |