Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10120158/3
Référence pièce
|
---|
10120158/3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable features | Colour | Core layout (mm) | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | Cross section (each core) (part 1) (mm²) | Halogen-free | Manufacturer part # | Min. temperature range (flexible installation) (°C) | No. of leads (part 1) (x) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Flame-retardant|Colour-coded | Multi-coloured | 7 x 0.127 | 16 x 0.08 mm² | 0.08 | No | 10120158/3 | -20 | 16 | 19.05 | 20.05 | 10120158/3 |
Loading...
AWG | 28 | Contact spacing(mm) | 1.27 | Insulation material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperature range (fixed installation)(°C) | +105 | Max. temperature range (flexible installation)(°C) | +105 | Min. temperature range (fixed installation)(°C) | -30 |
Packaged | Yes | Product type | Ribbon cable | RoHS-compliant | Yes |
Shielded | No | Sold per metre | No |
Vous vous trouvez sur la page de Câble ruban, le numéro d'article est le suivant: 10120158/3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120158/3.
Configurer
Propriétés de base
Cable features
Colour
Core layout(mm)
Cross section (based on core number) (part 1 + 2)
Cross section (each core) (part 1)(mm²)
Halogen-free
Manufacturer part #
Min. temperature range (flexible installation)(°C)
No. of leads (part 1)(x)
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10120147/10 |
10120147/3 |
10120149/3 |
10120150/3 |
10120161/3 |
10120164/3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Cable features | Colour | Core layout (mm) | Cross section (based on core number) (part 1 + 2) | Cross section (each core) (part 1) (mm²) | Halogen-free | Manufacturer part # | Min. temperature range (flexible installation) (°C) | No. of leads (part 1) (x) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Grey | - | 16 x 0.05 mm² | 0.05 | - | 10120147/10 | -30 | 16 | 0.93 | 19.98 | 10120147/10 | |
11.61 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Grey | - | 16 x 0.05 mm² | 0.05 | - | 10120147/3 | -30 | 16 | 0.93 | 19.98 | 10120147/3 | |
16.93 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Grey | - | 25 x 0.05 mm² | 0.05 | - | 10120149/3 | -30 | 25 | 0.93 | 31.41 | 10120149/3 | |
19.16 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Grey | - | 26 x 0.05 mm² | 0.05 | - | 10120150/3 | -30 | 26 | 0.93 | 32.68 | 10120150/3 | |
26.77 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Flame-retardant|Colour-coded | Multi-coloured | 7 x 0.127 | 26 x 0.08 mm² | 0.08 | No | 10120161/3 | -20 | 26 | 31.75 | 32.75 | 10120161/3 | |
35.36 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 28 jours | Flame-retardant|Colour-coded | Multi-coloured | 7 x 0.127 | 40 x 0.08 mm² | 0.08 | No | 10120164/3 | -20 | 40 | 49.53 | 50.53 | 10120164/3 |