Conduits métalliques avec Revêtement en Plastique【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

166-30713

Référence pièce
166-30713
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Diamètre intérieur(mm) 16.90 N° de pièce du fabricant 166-30713
Diamètre extérieur(mm) 21.6 Type de produit Gainage En conformité avec la directive RoHS Oui
Type (type de fabricant) PCS20-GS/PVC-BK (10)

Vous vous trouvez sur la page de Conduits métalliques avec Revêtement en Plastique, le numéro d'article est le suivant: 166-30713.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 166-30713.

Assistance technique