Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T1903C024
Référence pièce
|
---|
T1903C024 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 135 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Argenté | - | 1 x 4. 6. 10. 16 | 4|6|10|16 | - | Non isolée | T1903C024 | 1 | - | T1903C024 | 1 x 4. 6. 10. 16 |
Loading...
Type de produit | Jeux de bagues |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Jeux de bagues, le numéro d'article est le suivant: T1903C024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T1903C024.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Code couleur du pays
Section transversale (selon le nombre d'âmes)(mm²)
Longueur de manchon(mm)
Couleur
Section transversale x longueur de manchon
Section transversale (par broche/noyau)(mm²)
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Nombre de fils
Type (type de fabricant)
Section transversale (selon le nombre d'âmes)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T1903C021 |
T1903C022 |
T1903C023 |
T1903C025 |
T1903C026 |
T1903C034 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | Couleur | Code couleur du pays | Section transversale x longueur de manchon | Section transversale (par broche/noyau) (mm²) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Nombre de fils | Longueur de manchon (mm) | Type (type de fabricant) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Blanche|Jaune|Rouge|Bleu | DE | 2 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Partiellement isolée | T1903C021 | 2 | - | T1903C021 | 2 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
8.40 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Argenté | - | 1 x 0.75. 1. 1.50. 2,50 mm². mm². mm². mm² x 8 mm | 0.75|1|1.50|2.50 | - | Non isolée | T1903C022 | 1 | 8 | T1903C022 | 1 x 0.75. 1. 1.50. 2.50 | |
9.99 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 66 jours | - | Gris|Bleu clair|Turquoise|Orange | DE | 1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50 | 0.14|0.25|0.34|0.50 | - | Partiellement isolée | T1903C023 | 1 | - | T1903C023 | 1 x 0.14. 0.25. 0.34. 0.50 | |
7.88 € | 45 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Gris|Noir|Jaune|Vert | DE | 1 x 4. 6. 10. 16 | 4|6|10|16 | - | Partiellement isolée | T1903C025 | 1 | - | T1903C025 | 1 x 4. 6. 10. 16 | |
7.88 € | 36 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | Bleu|Gris|Noir|Rouge | DE | 2 x 2.50. 4. 6. 10 | 2.50|4|6|10 | - | Partiellement isolée | T1903C026 | 2 | - | T1903C026 | 2 x 2.50. 4. 6. 10 | |
27.85 € | 1,020 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | Non isolée | T1903C034 | 1 | - | T1903C034 | - |