Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ADW1105HLW |
ADW1112HLW |
ADW1124HLW |
ADW1205HLW |
ADW1212HLW |
ALQ105 |
ALQ112 |
ALQ305 |
ALQ312 |
APAN3105 |
APAN3124 |
HEV2AN-P-DC24V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Matériau de contact | Type de contact | Mode de contrôle | Temporisation de retombée (ms) | Température max. (°C) | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (max.) (W) | Type (type de fabricant) | Tension nominale de bobine (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.8 | 10 | 5 | AgSnO2 | 1 fabricant | bi-stable. 1 bobine | - | +85 | 24 | 125 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1105HLW | 200 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.8 | 10 | 12 | AgSnO2 | 1 fabricant | bi-stable. 1 bobine | - | +85 | 24 | 720 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1112HLW | 200 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.8 | 10 | 24 | AgSnO2 | 1 fabricant | bi-stable. 1 bobine | - | +85 | 24 | 2880 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1124HLW | 200 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.8 | 10 | 5 | AgSnO2 | 1 fabricant | bi-stable. 2 bobines | - | +85 | 24 | 62.5 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1205HLW | 400 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.8 | 10 | 12 | AgSnO2 | 1 fabricant | bi-stable. 2 bobines | - | +85 | 24 | 360 | - | 16 | 4432 | 277 | - | - | ADW1212HLW | 400 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10 | 5 | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | - | +85 | 20 | 62.5 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ105 | 400 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10 | 12 | Ag Ni | 1 inverseur | monostable. 1 bobine | - | +85 | 20 | 360 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ112 | 400 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10 | 5 | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | +85 | 20 | 125 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ305 | 200 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10 | 12 | Ag Ni | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | - | +85 | 20 | 720 | - | 10 | - | - | 30|250 | 150|1250 | ALQ312 | 200 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 43 jours | 12.5 | 5 | 5 | AgNi+Au | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 5 | 90 | 20 | 227 | 10 | 5 | - | - | 110|250 | 150|1250 | APAN3105 | 110 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 5 | 24 | AgNi+Au | 1 fabricant | monostable. 1 bobine | 5 | 90 | 20 | 5236 | 10 | 5 | - | - | 110|250 | 150|1250 | APAN3124 | 110 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 39.4 | 50 | 24 | Ag Ni | 2 fabricants | - | - | 55 | 41 | 300 | - | 20 | - | - | 1000 | - | HEV2AN-P-DC24V | 1920 |
Loading...
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Relais PCB |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Matériau de contact
Type de contact
Mode de contrôle
Temporisation de retombée(ms)
Température max.(°C)
Taille du produit (longueur)(mm)
Résistance à l'huile(Ω)
Délai de réponse(ms)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Capacité de commutation (max.)(W)
Type (type de fabricant)
Tension nominale de bobine(mW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles