Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42-500018
Référence pièce
|
---|
42-500018 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Diamètre de câble (mm) | Connexion (composants) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Type de produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.35 € | 1 | 3 jours | - | - | 5 | - | - | Prise femelle M12, droite | Fiche mâle M12, droite|Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur En Y | - | Blindage | - | - | IP67 | 42-500018 | 4 | - | 50 | Adaptateur de capteur/actionneur |
Loading...
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | Provertha I-NET |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 42-500018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42-500018.
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type de filetage côté connexion
Codage
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Diamètre de câble(mm)
Connexion (composants)
Tension nominale(V)
Nombre de broches (RJ)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Tension nominale(V DC)
Type de produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
40-1492122 |
40-1592132 |
42-100018 |
42-500017 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Nombre de broches (RJ) | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Diamètre de câble (mm) | Connexion (composants) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Type de produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.73 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | Prise femelle D-SUB | Fiche mâle M12, droite|Prise femelle M12, droite | Connecteur de bus | Adaptateur En Y | - | - | - | - | - | 40-1492122 | - | - | - | Connecteur de capteur/actionneur | ||
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Connecteur D-SUB | - | Connecteur de bus | - | 0.50 | Blindage | 8 - 9 | Borne à vis | - | 40-1592132 | - | - | - | Connecteur de capteur/actionneur | |
125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 5 | - | - | Fiche mâle M12, droite | Fiche mâle M12, droite|Prise femelle|M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur En Y | - | codé B|blindé | - | - | IP67 | 42-100018 | 4 | - | 32 | Adaptateur de capteur/actionneur | |
125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | +85 | -40 | 5 | M12 | A | Prise femelle M12, angle droit | Fiche mâle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur En T | - | - | - | - | IP67 | 42-500017 | 4 | 50 | - | Répartiteur/adaptateur de capteur/actionneur |