Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-2273001-1
1-2273004-1
1-2273007-1
1-2273009-3
1-2273034-1
1-2273044-1
1-2273044-3
1-2273083-3
1-2273088-1
1-2273088-3
1-2273089-1
1-2273098-1
1-2273098-3
1-2273100-1
1-2273100-3
2273003-1
2273012-1
2273044-1
2273045-1
2273048-1
2273100-3
2273102-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de câble Diamètre de câble
(mm)
Longueur de câble
(m)
Codage Connexion côté A (capteurs/actionneurs) Type de connecteur Section transversale (câblage de capteur/actionneur)
(mm²)
Matériau de chemise N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V DC)
Nb. de broches (RJ) Caractéristiques du câble de capteur/actionneur Type fileté, côté raccord Type (type de fabricant)

11.99 €

1 3 jours Noir4.51.50-Prise femelle M8, droitePrise femelle, droite0.326PVC1-2273001-1+80-40460|603-M81-2273001-1

28.31 €

1 61 jours Noir51.50-Fiche mâle M8, droiteFiche mâle, droite0.326PVC1-2273004-1+80-40460|603BlindageM81-2273004-1

32.77 €

1 3 jours Noir5.31.50-Prise femelle M8, droitePrise femelle, droite0.326PVC1-2273007-1+80-40430|304BlindageM81-2273007-1

16.09 €

1 61 jours Noir4.55-Prise femelle M8, angle droitPrise femelle, angle droit0.326PVC1-2273009-3+80-40460|603-M81-2273009-3

20.45 €

1 3 jours Noir5.201.50DPrise femelle M12, douille droitePrise femelle, droite0.326PVC1-2273034-1+80-304125|1255-M121-2273034-1

28.89 €

1 3 jours Gris5.91.50AFiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droite0.326PVC1-2273044-1+80-40460|604BlindageM121-2273044-1

38.64 €

1 60 jours Gris5.95AFiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droite0.326PVC1-2273044-3+80-40460|604BlindageM121-2273044-3

19.80 €

1 61 jours Noir55APrise femelle M12, douille angle droitPrise femelle, angle droit0.326PVC1-2273083-3+80-404250|2504-M121-2273083-3

16.40 €

1 3 jours Noir5.201.50AConnecteur M12, angle droitFiche, angle droit0.326PVC1-2273088-1+80-304125|1255BlindageM121-2273088-1

23.52 €

1 3 jours Noir5.205AConnecteur M12, angle droitFiche, angle droit0.326PVC1-2273088-3+80-304125|1255BlindageM121-2273088-3

16.80 €

1 3 jours Noir5.201.50APrise femelle M12, douille angle droitPrise femelle, angle droit0.326PVC1-2273089-1+80-304125|1255BlindageM121-2273089-1

31.52 €

1 61 jours Gris5.91.50AConnecteur M12, angle droitFiche, angle droit0.326PVC1-2273098-1+80-40460|604BlindageM121-2273098-1

42.49 €

1 61 jours Gris5.95AConnecteur M12, angle droitFiche, angle droit0.326PVC1-2273098-3+80-40460|604BlindageM121-2273098-3

36.32 €

1 61 jours Gris5.91.50AConnecteur M12, angle droitFiche, angle droit0.326PVC1-2273100-1+80-30460|605BlindageM121-2273100-1

46.21 €

1 61 jours Gris5.95AConnecteur M12, angle droitFiche, angle droit0.326PVC1-2273100-3+80-30460|605BlindageM121-2273100-3

21.63 €

1 3 jours Noir4.401.50-Prise femelle M8, droitePrise femelle, droite0.326PUR2273003-1+80-40430|304-M82273003-1

18.63 €

1 3 jours Noir4.11.50-Prise femelle M8, angle droitPrise femelle, angle droit0.326PUR2273012-1--4244+ LEDM82273012-1

27.43 €

1 60 jours Gris5.91.50AFiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droite0.326PUR2273044-1+80-40460|604BlindageM122273044-1

28.39 €

1 3 jours Gris5.91.50APrise femelle M12, douille droitePrise femelle, droite0.326PUR2273045-1+80-40460|604BlindageM122273045-1

60.49 €

1 3 jours Gris71.50AFiche mâle M12, douille droiteFiche mâle, droite0.205PUR2273048-1+80-40230|308BlindageM122273048-1

50.28 €

1 61 jours Gris5.95AConnecteur M12, angle droitFiche, angle droit0.326PUR2273100-3+80-50460|605BlindageM122273 100-3

77.75 €

1 61 jours Gris75AConnecteur M12, angle droitFiche, angle droit0.205PUR2273102-3+80-40230|308BlindageM122273102-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Connexion côté B (capteurs/actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Produits industriels Non Type de produit Connecteur de capteur/actionneur (préfabriqué) En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique