Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2273102-3
Référence pièce
|
---|
2273102-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de câble | Diamètre de câble (mm) | Longueur de câble (m) | Codage | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Section transversale (câblage de capteur/actionneur) (mm²) | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V DC) | Nb. de broches (RJ) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.25 € | 1 | Disponible | 60 jours | Gris | 7 | 5 | A | Connecteur M12, angle droit | Fiche, angle droit | 0.205 | PUR | 2273102-3 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | Blindage | M12 | 2273102-3 |
Loading...
Couleur | Bleu | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Non | Type de produit | Connecteur de capteur/actionneur (préfabriqué) | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de câble
Diamètre de câble(mm)
Longueur de câble(m)
Codage
Connexion côté A (capteurs/actionneurs)
Type de connecteur
Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²)
Matériau de chemise
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V DC)
Nb. de broches (RJ)
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Type fileté, côté raccord
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles