Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2273100-3
Référence pièce
|
---|
2273100-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de câble | Diamètre de câble (mm) | Longueur de câble (m) | Codage | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Section transversale (câblage de capteur/actionneur) (mm²) | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V DC) | Nb. de broches (RJ) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.75 € | 1 | Disponible | 60 jours | Gris | 5.9 | 5 | A | Connecteur M12, angle droit | Fiche, angle droit | 0.326 | PUR | 2273100-3 | +80 | -50 | 4 | 60|60 | 5 | Blindage | M12 | 2273 100-3 |
Loading...
Couleur | Bleu | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Non | Type de produit | Connecteur de capteur/actionneur (préfabriqué) | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur (préfabriqué), le numéro d'article est le suivant: 2273100-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2273100-3.
Configurer
Propriétés de base
Couleur de câble
Diamètre de câble(mm)
Longueur de câble(m)
Codage
Connexion côté A (capteurs/actionneurs)
Type de connecteur
Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²)
Matériau de chemise
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V DC)
Nb. de broches (RJ)
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Type fileté, côté raccord
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-2273004-1 |
1-2273007-1 |
1-2273009-3 |
1-2273034-1 |
1-2273044-1 |
2273102-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur de câble | Diamètre de câble (mm) | Longueur de câble (m) | Codage | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Section transversale (câblage de capteur/actionneur) (mm²) | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V DC) | Nb. de broches (RJ) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.32 € | 1 | Disponible | 60 jours | Noir | 5 | 1.50 | - | Fiche mâle M8, droite | Fiche mâle, droite | 0.326 | PVC | 1-2273004-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | Blindage | M8 | 1-2273004-1 | |
33.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 5.3 | 1.50 | - | Prise femelle M8, droite | Prise femelle, droite | 0.326 | PVC | 1-2273007-1 | +80 | -40 | 4 | 30|30 | 4 | Blindage | M8 | 1-2273007-1 | |
15.28 € | 1 | Disponible | 63 jours | Noir | 4.5 | 5 | - | Prise femelle M8, angle droit | Prise femelle, angle droit | 0.326 | PVC | 1-2273009-3 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8 | 1-2273009-3 | |
21.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 5.20 | 1.50 | D | Prise femelle M12, douille droite | Prise femelle, droite | 0.326 | PVC | 1-2273034-1 | +80 | -30 | 4 | 125|125 | 5 | - | M12 | 1-2273034-1 | |
28.32 € | 1 | 3 jours | Gris | 5.9 | 1.50 | A | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche mâle, droite | 0.326 | PVC | 1-2273044-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Blindage | M12 | 1-2273044-1 | ||
75.25 € | 1 | Disponible | 60 jours | Gris | 7 | 5 | A | Connecteur M12, angle droit | Fiche, angle droit | 0.205 | PUR | 2273102-3 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | Blindage | M12 | 2273102-3 |