Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Codage | Couleur | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Matériau de contact | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nb. de broches (RJ) | Type de produit | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) | Surface de contact | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Courant nominal (mA) | Type de filetage (câblage et installation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4110002021-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.33 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4110002041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
11.89 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110011031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4110011031-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
18.71 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110011051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4110011051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
11.89 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110012021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4110012021-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.29 € | 1 | 3 jours | B | Noir | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110401041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4110401041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
12.23 € | 1 | 3 jours | B | - | Prise femelle M12, douille droite | Soudage | Personnalisable | Prise femelle, droite | 0.25 | CuSn | IP67 | T4110401051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | À visser | Blindage | T4110401051-000 | Plaqué or | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | 3 jours | B | Argenté | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110411041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4110411041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
11.97 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4110511041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
8.11 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4111002021-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.24 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111002031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4111002031-000 | Laiton | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
7.76 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4111002041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
15.47 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111011041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4111011041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
17.48 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111011051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4111011051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
8.35 € | 1 | 3 jours | B | Noir | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111402041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4111402041-000 | Laiton | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
14.56 € | 1 | 3 jours | B | Argenté | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111411041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4111411041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
13.49 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4111511041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
13.95 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111511051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4111511051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
16.96 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | - | - | - | Fiche mâle, droite | - | - | IP67 | T4111512051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4111512051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.55 € | 1 | 3 jours | - | - | Prise femelle M12, douille angle droit | Soudage | Personnalisable | Prise femelle, angle droit | 0.75 | CuZn (laiton) | IP67 | T4112001041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | À visser | - | T4112001041-000 | - | - | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4112002021-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.76 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112002031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4112002031-000 | Laiton | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.65 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4112002041-000 | Laiton | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
16.85 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112011041-000 | +85 | -40 | - | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4112011041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
11.88 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112012021-000 | +85 | -40 | - | 250 | 2 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4112012021-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG9 | ||
12.36 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112012031-000 | +85 | -40 | - | 250 | 3 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4112012031-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG9 | ||
9.67 € | 1 | 3 jours | B | Noir | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112402041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4112402041-000 | Laiton | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
14.15 € | 1 | 3 jours | B | Argenté | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112411041-000 | +85 | -40 | - | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4112411041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
9.89 € | 1 | 3 jours | D | Noir | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112502041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4112502041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
15.72 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112511051-000 | +85 | -40 | - | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4112511051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
12.55 € | 1 | 3 jours | - | Argenté | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112512051-000 | - | - | - | - | - | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4112512051-000 | - | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.44 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113001031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4113001031-000 | Laiton | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
12.07 € | 1 | 3 jours | - | - | Connecteur M12, angle droit | Soudage | Personnalisable | Fiche, angle droit | 0.75 | CuZn (laiton) | IP67 | T4113001051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | À visser | - | T4113001051-000 | - | - | - | - | - | ||
7.13 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4113002021-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.65 € | 1 | 3 jours | A | Noir | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4113002041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.75 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113011031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113011031-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
19.76 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113011041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113011041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
12.72 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113012021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113012021-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.45 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113012031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113012031-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
12.85 € | 1 | 3 jours | B | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113411041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113411041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
14.67 € | 1 | 3 jours | B | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113411051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113411051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
16.61 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113511041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
15.45 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113511051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113511051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
15.68 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | - | - | - | Fiche, angle droit | - | - | IP67 | T4113512051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4113512051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.19 € | 1 | 3 jours | - | - | Connecteur M12, intégrée | Soudage | Personnalisable | Fiche, montage | 0.25 | CuZn (laiton) | IP68 | T4130412051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Connecteur intégré de capteur/actionneur | À visser | Blindage | T4130412051-000 | - | - | - | - | - | ||
9.63 € | 1 | 3 jours | D | Argenté | Personnalisable | Soudage | Personnalisable | Prise, intégrée | 0.25 | CuSn (bronze) | IP67 | T4131512041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur intégré de capteur/actionneur | À visser | Blindage | T4131512041-000 | - | - | - | - | - | ||
11.47 € | 1 | 3 jours | - | - | Connecteur M12, intégrée | Soudage | Personnalisable | Fiche, montage | 1.5 | CuZn (laiton) | IP68 | T4140412051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Connecteur intégré de capteur/actionneur | À visser | Blindage | T4140412051-000 | - | - | - | - | - | ||
7.73 € | 1 | 3 jours | A | - | Personnalisable | Soudage | Personnalisable | Prise, intégrée | 0.25 | CuZn (bronze) | IP67 | T4141012051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Connecteur intégré de capteur/actionneur | À visser | Blindage | T4141012051-000 | Plaqué or | - | - | - | - |
Loading...
Connecteur standard | Connecteur de capteur | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type fileté, côté raccord | M12 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Codage
Couleur
Connexion côté A (capteurs/actionneurs)
Connexion (composants)
Connexion côté B (capteurs/actionneurs)
Type de connecteur
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Matériau de contact
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nb. de broches (RJ)
Type de produit
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Type (type de fabricant)
Surface de contact
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Courant nominal(mA)
Type de filetage (câblage et installation)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles