Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T4112402041-000
Référence pièce
|
---|
T4112402041-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Codage | Couleur | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Matériau de contact | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nb. de broches (RJ) | Type de produit | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) | Surface de contact | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Courant nominal (mA) | Type de filetage (câblage et installation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | 3 jours | B | Noir | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112402041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4112402041-000 | Laiton | 0.82 | 0.20 | - | PG9 |
Loading...
Connecteur standard | Connecteur de capteur | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type fileté, côté raccord | M12 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur, le numéro d'article est le suivant: T4112402041-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T4112402041-000.
Configurer
Propriétés de base
Connexion côté A (capteurs/actionneurs)
Connexion (composants)
Connexion côté B (capteurs/actionneurs)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Matériau de contact
Type de joint
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Courant nominal(mA)
Codage
Couleur
Type de connecteur
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nb. de broches (RJ)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Surface de contact
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Type de filetage (câblage et installation)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T4110011051-000 |
T4110012021-000 |
T4110401041-000 |
T4112411041-000 |
T4112411051-000 |
T4112502041-000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Codage | Couleur | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Matériau de contact | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Nb. de broches (RJ) | Type de produit | Type de joint | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type (type de fabricant) | Surface de contact | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Courant nominal (mA) | Type de filetage (câblage et installation) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110011051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4110011051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
11.65 € | 1 | 3 jours | A | Argenté | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110012021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4110012021-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.09 € | 1 | 3 jours | B | Noir | - | - | - | Prise femelle, droite | - | - | IP67 | T4110401041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4110401041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
13.85 € | 1 | 3 jours | B | Argenté | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112411041-000 | +85 | -40 | - | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4112411041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
14.56 € | 1 | 3 jours | B | Argenté | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112411051-000 | +85 | -40 | - | 60 | 5 | Connecteur de capteur/actionneur | - | Blindage | T 4112411051-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
8.85 € | 1 | 3 jours | D | Noir | - | - | - | Prise femelle, angle droit | - | - | IP67 | T4112502041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connecteur de capteur/actionneur | - | - | T 4112502041-000 | Laiton plaqué au nickel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 |