Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-2273113-4
Référence pièce
|
---|
1-2273113-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de câble | Diamètre de câble (mm) | Codage | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V DC) | Nb. de broches (RJ) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.24 € | 1 | 63 jours | Noir | 5 | A | Fiche mâle M12, douille droite | Prise femelle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | PVC | 1-2273113-4 | +80 | -30 | 4 | 250|250 | 4 | - | M12 | 1-2273113-4 |
Loading...
Longueur de câble(m) | 1.50 | Couleur | Bleu | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²) | 0.326 | Produits industriels | Non | Type de produit | Câble de capteur/actionneur |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 1-2273113-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-2273113-4.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Couleur de câble
Diamètre de câble(mm)
Codage
Connexion côté A (capteurs/actionneurs)
Connexion côté B (capteurs/actionneurs)
Type de connecteur
Matériau de chemise
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V DC)
Nb. de broches (RJ)
Type fileté, côté raccord
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-2273109-4 |
1-2273114-4 |
2273110-4 |
2273115-4 |
2273124-4 |
3-2273124-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur de câble | Diamètre de câble (mm) | Codage | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V DC) | Nb. de broches (RJ) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 3 jours | Noir | 9.98 | A | Fiche mâle M8, droite | Prise femelle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | PVC | 1-2273109-4 | +80 | -30 | 4 | 34|34 | 4 | - | M8|M12 | 1-2273109-4 | ||
22.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 5.20 | A | Fiche mâle M12, douille droite | Prise femelle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | PVC | 1-2273114-4 | +80 | -30 | 4 | 125|125 | 5 | - | M12 | 1-2273114-4 | |
22.55 € | 1 | 3 jours | Noir | 4 .10 | A | Prise femelle M8, droite | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | PUR | 2273110-4 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8|M12 | 2273110-4 | ||
83.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 6 | A | Fiche mâle M12, douille droite | Prise femelle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | PUR | 2273115-4 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | - | M12 | 2273115-4 | |
24.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 4.1 | - | Prise femelle M8, angle droit | Fiche mâle M8, droite | Fiche angle droit|Douille droite | PUR | 2273124-4 | +80 | -40 | 4 | 24 | 3 | + LED | M8 | 2273124-4 | |
28.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 4.1 | - | Prise femelle M8, angle droit | Fiche mâle M8, droite | Fiche angle droit|Douille droite | PUR | 3-2273124-4 | +90 | -40 | 4 | 24 | 3 | + LED | M8 | 3-2273124-4 |