Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2273110-4
Référence pièce
|
---|
2273110-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de câble | Diamètre de câble (mm) | Codage | Connexion côté A (capteurs/actionneurs) | Connexion côté B (capteurs/actionneurs) | Type de connecteur | Matériau de chemise | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V DC) | Nb. de broches (RJ) | Caractéristiques du câble de capteur/actionneur | Type fileté, côté raccord | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | 3 jours | Noir | 4 .10 | A | Prise femelle M8, droite | Fiche mâle M12, douille droite | Fiche droite|Douille droite | PUR | 2273110-4 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8|M12 | 2273110-4 |
Loading...
Longueur de câble(m) | 1.50 | Couleur | Bleu | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur/actionneur)(mm²) | 0.326 | Produits industriels | Non | Type de produit | Câble de capteur/actionneur |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du câble de capteur/actionneur
Couleur de câble
Diamètre de câble(mm)
Codage
Connexion côté A (capteurs/actionneurs)
Connexion côté B (capteurs/actionneurs)
Type de connecteur
Matériau de chemise
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V DC)
Nb. de broches (RJ)
Type fileté, côté raccord
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles