Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PVAF 24/1,2AH
Référence pièce
|
---|
PVAF 24/1,2AH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Connexions | Courant de sortie (détails) (A) | Capacité de pile rechargeable (des détails) (Ah) | Type (du fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 136.5 | 55 | 131 | 2,5 mm² max. | 7.5 | 1.2 | PVAF 24/1.2Ah | 1800 |
Loading...
Plage de tension d’entrée(V DC) | 24 | Tension de sortie (max.)(V DC) | 24 | Tension de sortie (min.)(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Onduleur industriel | Nbre de sorties(x) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Onduleur industriel, le numéro d'article est le suivant: PVAF 24/1,2AH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PVAF 24/1,2AH.
Configurer
Propriétés de base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Dimension thickness(mm)
Connexions
Courant de sortie (détails)(A)
Capacité de pile rechargeable (des détails)(Ah)
Type (du fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PVA 24/7AH |
PVAF 24/0,8AH |
PVAF 24/12AH |
PVAF 24/7AH |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Connexions | Courant de sortie (détails) (A) | Capacité de pile rechargeable (des détails) (Ah) | Type (du fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 86 | 236 | 10 mm² max. | 40 | 7.0 | PVA 24/7Ah | 7100 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 36 jours | 107 | 72 | 97 | 2,5 mm² max. | 5 | 0.8 | PVAF 24/0.8Ah | 1000 | |
267.81 € | 1 | Disponible | 23 jours | 176 | 230 | 145 | 2,5 mm² max. | 40 | 12 | PVAF 24/12Ah | 10200 | |
229.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 176 | 163 | 145 | 10 mm² max. | 40 | 7.0 | PVAF 24/7Ah | 5900 |