Ventilateur filtrant pour armoire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7F.50.9.024.1020
7F.50.9.024.2055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit d’air
(m³/h)
Taille de cadre Consommation max. de courant
(mA)
Émission sonore (max.)
(dBa)
Alimentation
(W)
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (profondeur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Type (type du fabricant)

102.39 €

1 Disponible 31 jours 241160354114411147F.50.9.024.1020

114.37 €

1 Disponible 3 jours 552370459150711507F.50.9.024.2055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP54 Durée de vie(h) (A 25°C) 50.000 Température max.(°C) +70
Température min.(°C) -10 Tension de service(V/50-60 Hz) 230 Tension de service(V DC) 24
Type de produit Ventilateur d’enceinte Plage de température(°C) -10 - +70

Assistance technique