Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7F.50.9.024.1020
Référence pièce
|
---|
7F.50.9.024.1020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Taille de cadre | Consommation max. de courant (mA) | Émission sonore (max.) (dBa) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Disponible | 31 jours | 24 | 1 | 160 | 35 | 4 | 114 | 41 | 114 | 7F.50.9.024.1020 |
Loading...
Indice IP | IP54 | Durée de vie(h) | (A 25°C) 50.000 | Température max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -10 | Tension de service(V/50-60 Hz) | 230 | Tension de service(V DC) | 24 |
Type de produit | Ventilateur d’enceinte | Plage de température(°C) | -10 - +70 |
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur filtrant pour armoire, le numéro d'article est le suivant: 7F.50.9.024.1020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7F.50.9.024.1020.
Configurer
Propriétés de base
Débit d’air(m³/h)
Taille de cadre
Consommation max. de courant(mA)
Émission sonore (max.)(dBa)
Alimentation(W)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (profondeur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7F.50.9.024.2055 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit d’air (m³/h) | Taille de cadre | Consommation max. de courant (mA) | Émission sonore (max.) (dBa) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (profondeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Type (type du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 2 | 370 | 45 | 9 | 150 | 71 | 150 | 7F.50.9.024.2055 |