Bouchon Metrimate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
207015-1
207019-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions N° de pièce du fabricant Nombre de rangées Broches par rangée Type (du fabricant)

1.96 €

1 3 jours 4207015-1222070 15-1

10.61 €

1 3 jours 36207019-194207019-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier Nylon (NL) Couleur Rouge Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs Carte-fil Espacement des contacts(mm) 5 Produits industriels Non
Température max.(°C) +130 Température min.(°C) -55 Tension nominale(V AC) 600|600
Type de produit Boîtier à broches - câble Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) Metrimate

Assistance technique