Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
207439-1
Number of Positions | 9 | Matériau de boîtier | Nylon (NL) | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | Carte-fil | Espacement des contacts(mm) | 5 |
Produits industriels | Non | N° de pièce du fabricant | 207439-1 | Température max.(°C) | +130 |
Température min.(°C) | -55 | Tension nominale(V AC) | 600|600 | Nombre de rangées | 3 |
Broches par rangée | 3 | Type de produit | Boîtier à broches - câble | Conforme RoHS | Oui |
Série (connecteurs) | Metrimate | Type (du fabricant) | 207439-1 |
Vous vous trouvez sur la page de Bouchon Metrimate à grille carrée, le numéro d'article est le suivant: 207439-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 207439-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles