Boîtier de prises femelles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
207016-1
207018-1
207153-1
207443-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Couleur N° de pièce du fabricant Nombre de rangées Broches par rangée Type (du fabricant)

2.08 €

1 3 jours 4Rouge207016-1222070 16-1

12.01 €

1 3 jours 12Rouge207018-1432070 18-1

2.84 €

1 3 jours 6Noir207153-132207153-1

9.20 €

1 3 jours 18Rouge207443-163207443-1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier Nylon (NL) Surface de contact de connecteur Étamé Connecteurs Carte-fil
Espacement des contacts(mm) 5 Produits industriels Non Température max.(°C) +130
Température min.(°C) -55 Tension nominale(V AC) 600|600 Type de produit Boîtier de prises femelles - câble
Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) Metrimate

Assistance technique