Relais industriel miniature (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7760056055

Référence pièce
7760056055
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraînement, polarisation Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion Complet avec prise Degré de protection (IP) Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Type de raccordement électrique Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Avec témoin LED

9.15 €

20 4 jours Sans polarité02NonIP202127.435.7Connexion enfichable19.2|26.419.2|26.4-|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec pinces amovibles Non Type de tension pour l'actionnement Entraînement, changement d'attitude Mono stable
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Avec contacts guidés par la force Non Type de contact de commutation Contact simple
Courant nominal(A)

Assistance technique