Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8866900000 |
8866920000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entraînement, polarisation | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Complet avec prise | Degré de protection (IP) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Type de raccordement électrique | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Avec témoin LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 20 | 4 jours | Sans polarité | 1 | 0 | Non | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | Connexion enfichable | -|- | -|- | 22.8|31.2 | — | |||
11.35 € | 20 | 4 jours | Sans polarité | 1 | 0 | Non | IP20 | 12.7 | 29 | 15.7 | Connexion enfichable | -|- | -|- | 22.8|31.2 | — |
Loading...
Avec pinces amovibles | Non | Type de tension pour l'actionnement | — | Entraînement, changement d'attitude | Mono stable |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Avec contacts guidés par la force | Non | Type de contact de commutation | Contact simple |
Courant nominal(A) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Entraînement, polarisation
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Complet avec prise
Degré de protection (IP)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type de raccordement électrique
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Avec témoin LED
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles