Module relais, JACKPAC

Module relais, JACKPAC

Prix unitaire standard:
54.49
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Type de tension pour l'actionnement
    DC
  • Entraînement, polarisation
    Sans polarité
  • Entraînement, changement d'attitude
    Mono stable
  • Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
    0
  • Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
    0
  • Nombre de contacts comme contacts d'inversion
    1
  • Avec contacts guidés par la force
    Non
  • Type de contact de commutation
    Contact simple
  • Complet avec prise
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Courant nominal(A)
  • Largeur(mm)
    36
  • Hauteur(mm)
    14.4
  • Profondeur(mm)
  • Type de raccordement électrique
    Connexion enfichable
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    19.2|28.8
  • Avec témoin LED
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
47 jours
56.97

8771420000
Référence pièce : 8771420000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 56.97

Designationrealisation

  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Type de tension pour l'actionnement
    DC
  • Entraînement, polarisation
    Sans polarité
  • Entraînement, changement d'attitude
    Mono stable
  • Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
    0
  • Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
    0
  • Nombre de contacts comme contacts d'inversion
    1
  • Avec contacts guidés par la force
    Non
  • Type de contact de commutation
    Contact simple
  • Complet avec prise
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Courant nominal(A)
  • Largeur(mm)
    36
  • Hauteur(mm)
    14.4
  • Profondeur(mm)
  • Type de raccordement électrique
    Connexion enfichable
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    19.2|28.8
  • Avec témoin LED
9 jours
54.49

8771430000
Référence pièce : 8771430000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 54.49

Designationrealisation

  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Type de tension pour l'actionnement
    DC
  • Entraînement, polarisation
    Sans polarité
  • Entraînement, changement d'attitude
    Mono stable
  • Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
    0
  • Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
    0
  • Nombre de contacts comme contacts d'inversion
    1
  • Avec contacts guidés par la force
    Non
  • Type de contact de commutation
    Contact simple
  • Complet avec prise
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Courant nominal(A)
  • Largeur(mm)
    36
  • Hauteur(mm)
    14.4
  • Profondeur(mm)
  • Type de raccordement électrique
    Connexion enfichable
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    19.2|28.8
  • Avec témoin LED

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique