Interrupteur réseau (Non géré)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Interrupteur réseau (Non géré)

Prix unitaire standard:
99,999.00
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Ethernet
    vrai
  • Couche 2
    vrai
  • Couche 3
    faux
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
  • Méthode de montage
  • Largeur(mm)
    29
  • Hauteur(mm)
    124.5
  • Profondeur(mm)
    89.2
  • Nombre de ports 100 Mbit/s SC
  • Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s ST
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
  • Nombre d'emplacements de module
  • Nombre de commutateurs empilables maximum
    0
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12
  • Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC
  • Maniable
  • Nombre d'autres ports
  • Nombre de ports 100/1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de pôles (PoE)
  • Puissance PoE maximale(W)
  • Nombre de ports 100 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 40 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 100 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
99,999.00

1504460000
Référence pièce : 1504460000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 99,999.00

Designationrealisation

  • Ethernet
    vrai
  • Couche 2
    vrai
  • Couche 3
    faux
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
  • Méthode de montage
  • Largeur(mm)
    29
  • Hauteur(mm)
    124.5
  • Profondeur(mm)
    89.2
  • Nombre de ports 100 Mbit/s SC
  • Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s ST
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
  • Nombre d'emplacements de module
  • Nombre de commutateurs empilables maximum
    0
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12
  • Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC
  • Maniable
  • Nombre d'autres ports
  • Nombre de ports 100/1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de pôles (PoE)
  • Puissance PoE maximale(W)
  • Nombre de ports 100 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 40 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 100 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45
4 jours
99,999.00

1504470000
Référence pièce : 1504470000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 99,999.00

Designationrealisation

  • Ethernet
    vrai
  • Couche 2
    vrai
  • Couche 3
    faux
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
  • Méthode de montage
  • Largeur(mm)
    29
  • Hauteur(mm)
    124.5
  • Profondeur(mm)
    89.2
  • Nombre de ports 100 Mbit/s SC
  • Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s ST
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
  • Nombre d'emplacements de module
  • Nombre de commutateurs empilables maximum
    0
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s M12
  • Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s GBIC
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports combinés RJ45/mini GBIC
  • Maniable
  • Nombre d'autres ports
  • Nombre de ports 100/1000 Mbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de pôles (PoE)
  • Puissance PoE maximale(W)
  • Nombre de ports 100 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s POF
  • Nombre de ports 40 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 100 Gbit/s mini GBIC
  • Nombre de ports 10 Gbit/s RJ45

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique