Module relais, série RS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Module relais, série RS

Prix unitaire standard:
50.94
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Type de tension pour l'actionnement
    DC
  • Entraînement, polarisation
    Polarisé
  • Entraînement, changement d'attitude
    Mono stable
  • Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
    0
  • Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
    0
  • Nombre de contacts comme contacts d'inversion
    2
  • Avec contacts guidés par la force
    Non
  • Type de contact de commutation
    Contact simple
  • Complet avec prise
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Courant nominal(A)
  • Largeur(mm)
    25
  • Hauteur(mm)
    70
  • Profondeur(mm)
    63.5
  • Type de raccordement électrique
    Connexion à vis
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    21.6|26.4
  • Avec témoin LED
    Oui
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
50.94

8872160000
Référence pièce : 8872160000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 50.94

Designationrealisation

  • Avec pinces amovibles
    Non
  • Type de tension pour l'actionnement
    DC
  • Entraînement, polarisation
    Polarisé
  • Entraînement, changement d'attitude
    Mono stable
  • Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
    0
  • Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
    0
  • Nombre de contacts comme contacts d'inversion
    2
  • Avec contacts guidés par la force
    Non
  • Type de contact de commutation
    Contact simple
  • Complet avec prise
    Oui
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Courant nominal(A)
  • Largeur(mm)
    25
  • Hauteur(mm)
    70
  • Profondeur(mm)
    63.5
  • Type de raccordement électrique
    Connexion à vis
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    21.6|26.4
  • Avec témoin LED
    Oui

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique