Relais industriel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7940007732
7940007742
8690270000
8690280000
8690310000
8690320000
8690330000
8690340000
8690350000
8690370000
8690380000
8690430000
8690450000
8690460000
8690470000
8690550000
8690560000
8690570000
8690580000
8690610000
8690620000
8690630000
8690650000
8690660000
8797610000
8797640000
8797650000
8798610000
8799030000
8829400000
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraînement, polarisation Nombre de contacts comme contacts d'inversion Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Avec témoin LED
25 Devis Polarisé3-|--|-22.8|26.4Oui
25 Devis Sans polarité3-|--|-209|242
25 Devis Sans polarité221.6|26.421.6|26.4-|-
25 Devis Sans polarité221.6|26.421.6|26.4-|-Oui
25 Devis Sans polarité2103.5|126.5103.5|126.5-|-
25 Devis Sans polarité2103.5|126.5103.5|126.5-|-Oui
25 Devis Sans polarité2207|253207|253-|-
25 Devis Sans polarité2207|253207|253-|-Oui
25 Devis Sans polarité2-|--|-11.4|13.2
25 Devis Sans polarité2-|--|-22.8|26.4
25 Devis Sans polarité2-|--|-22.8|26.4Oui
25 Devis Sans polarité310.8|13.210.8|13.2-|-
25 Devis Sans polarité321.6|26.421.6|26.4-|-
25 Devis Sans polarité321.6|26.421.6|26.4-|-Oui
25 Devis Sans polarité343.2|52.843.2|52.8-|-
25 Devis Sans polarité3103.5|126.5103.5|126.5-|-
25 Devis Sans polarité3103.5|126.5103.5|126.5-|-Oui
25 Devis Sans polarité3207|253207|253-|-
25 Devis Sans polarité3207|253207|253-|-Oui
25 Devis Sans polarité3-|--|-22.8|26.4
25 Devis Sans polarité3-|--|-22.8|26.4Oui
25 Devis Sans polarité3-|--|-45.6|52.8
25 Devis Sans polarité3-|--|-104.5|121
25 Devis Sans polarité3-|--|-104.5|121Oui
25 Devis Sans polarité3-|--|-209|242
25 Devis Sans polarité3-|--|-104.5|121
25 Devis Sans polarité3-|--|-22.8|26.4
25 Devis Sans polarité3-|--|-209|242Oui
25 Devis Sans polarité3-|--|-11.4|13.2
25 Devis Polarisé3-|--|-209|242Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec pinces amovibles Non Type de tension pour l'actionnement Entraînement, changement d'attitude Mono stable
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Avec contacts guidés par la force Non
Type de contact de commutation Contact simple Complet avec prise Non Degré de protection (IP) IP20
Courant nominal(A) Largeur(mm) 35.5 Hauteur(mm) 35.5
Profondeur(mm) 57 Type de raccordement électrique Connexion enfichable

Assistance technique