Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7940007063
Référence pièce
|
---|
7940007063 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension pour l'actionnement | Entraînement, polarisation | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Type de raccordement électrique | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.45 € | 10 | 4 jours | DC | Sans polarité | 4 | 27 | 82 | 79 | Connexion à vis | -|- | -|- | 22.8|31.2 |
Loading...
Avec pinces amovibles | Non | Entraînement, changement d'attitude | Mono stable | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Avec contacts guidés par la force | Non | Type de contact de commutation | Contact simple |
Complet avec prise | Oui | Degré de protection (IP) | IP20 | Courant nominal(A) | — |
Avec témoin LED | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de tension pour l'actionnement
Entraînement, polarisation
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type de raccordement électrique
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles