Relais de sécurité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Relais de sécurité

Prix unitaire standard:
123.20
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Modèle
    Appareil de base
  • Avec pinces amovibles
    Oui
  • Type de tension pour l'actionnement
    DC
  • Adapté à la surveillance des commutateurs de position
    Non
  • Adapté à la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence
    Non
  • Adapté à la surveillance des soupapes
    Oui
  • Adapté à la surveillance des équipements de protection optoélectroniques
    Non
  • Adapté à la surveillance des capteurs tactiles
    Non
  • Adapté à la surveillance des commutateurs magnétiques
    Non
  • Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité
    Non
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Avec entrée de démarrage
    Non
  • Avec silencieux
    Non
  • Avec circuit de retour
    Non
  • Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact
    1
  • Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact
    0
  • Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs
    0
  • Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs
    0
  • Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact
    0
  • Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact
    0
  • Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs
    0
  • Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs
    0
  • SIL conformément à la norme CEI 61508
    3
  • Avec approbation pour BG BIA
    Non
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Hauteur(mm)
    117.3
  • Profondeur(mm)
    114.1
  • Retard de libération(s)
    -|-
  • Avec homologation selon UL
    Non
  • Type de raccordement électrique
    Connexion à vis
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    36|16
  • Type de sécurité selon IEC 61496-1
  • Avec approbation pour TÜV
    Oui
  • Catégorie selon EN 954-1
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Catégorie d'arrêt selon IEC 60204
  • Entrées d'évaluation
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
123.20

2500980000
Référence pièce : 2500980000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 123.20

Designationrealisation

  • Modèle
    Appareil de base
  • Avec pinces amovibles
    Oui
  • Type de tension pour l'actionnement
    DC
  • Adapté à la surveillance des commutateurs de position
    Non
  • Adapté à la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence
    Non
  • Adapté à la surveillance des soupapes
    Oui
  • Adapté à la surveillance des équipements de protection optoélectroniques
    Non
  • Adapté à la surveillance des capteurs tactiles
    Non
  • Adapté à la surveillance des commutateurs magnétiques
    Non
  • Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité
    Non
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Avec entrée de démarrage
    Non
  • Avec silencieux
    Non
  • Avec circuit de retour
    Non
  • Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact
    1
  • Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact
    0
  • Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs
    0
  • Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs
    0
  • Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact
    0
  • Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact
    0
  • Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs
    0
  • Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs
    0
  • SIL conformément à la norme CEI 61508
    3
  • Avec approbation pour BG BIA
    Non
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Hauteur(mm)
    117.3
  • Profondeur(mm)
    114.1
  • Retard de libération(s)
    -|-
  • Avec homologation selon UL
    Non
  • Type de raccordement électrique
    Connexion à vis
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    36|16
  • Type de sécurité selon IEC 61496-1
  • Avec approbation pour TÜV
    Oui
  • Catégorie selon EN 954-1
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Catégorie d'arrêt selon IEC 60204
  • Entrées d'évaluation

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique