Vis de montage

Vis de montage

Prix unitaire standard:
0.38
Nombre de jours d'expédition:
92 jours

Spécifications Basiques

  • Longueur(mm)
  • Matériau
  • Forme de tête
  • Système de vissage
  • Protection de surface
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Diamètre du filet (métrique)
  • Diamètre du filet (impérial)
  • Avec écrou
    Non
  • Pas de filetage par pouce
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
92 jours
0.38

2708620000
Référence pièce : 2708620000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 0.38

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Matériau
  • Forme de tête
  • Système de vissage
  • Protection de surface
  • Qualité de matériau
  • Type de filetage
  • Diamètre du filet (métrique)
  • Diamètre du filet (impérial)
  • Avec écrou
    Non
  • Pas de filetage par pouce

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique