Bloc de distribution série W

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bloc de distribution série W

Prix unitaire standard:
12.15
Nombre de jours d'expédition:
37 jours

Spécifications Basiques

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    15.2
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
37 jours
12.15

2603840000
Référence pièce : 2603840000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.15

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    15.2
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
37 jours
12.15

2603850000
Référence pièce : 2603850000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.15

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    15.2
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)
37 jours
12.15

2603860000
Référence pièce : 2603860000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.15

Designationrealisation

  • Utilisable avec
  • Section max. de conducteur(mm²)
  • Largeur de collier(mm)
    15.2
  • Largeur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Épaisseur barre omnibus(mm)
    -|-
  • Pour connexion de conducteur plat
  • Pour connexion de conducteur rond
  • Pour connexion de conducteur sectoriel
  • Courant assigné d’emploi max. Ie(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique