Voltmètre

Voltmètre

Prix unitaire standard:
27.68
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Indication de tension
    Autre
  • Alimentation en courant
    Batterie
  • Test de continuité
  • Indication de continuité
  • Longueur(mm)
  • Longueur de lame(mm)
  • Largeur de lame(mm)
  • Plage de test de résistance(kOhm)
    -|-
  • Charge de base interne
  • Indication de phase unipolaire
  • Détection de tension sans contact
  • Maintien de données
  • Rétroéclairage indication LC
  • Protection d’électrode d’essai
  • Point de mesure de la foudre
  • Plage de mesure de la tension(V)
    -|-
  • Indication du sens de rotation du champ
  • Charge commutable
  • Catégorie de circuit de mesure
  • Type de test
  • Mesurage de résistance(Ohm)
  • Utilisable par temps de pluie
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
27.68

2436660000
Référence pièce : 2436660000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 27.68

Designationrealisation

  • Indication de tension
    Autre
  • Alimentation en courant
    Batterie
  • Test de continuité
  • Indication de continuité
  • Longueur(mm)
  • Longueur de lame(mm)
  • Largeur de lame(mm)
  • Plage de test de résistance(kOhm)
    -|-
  • Charge de base interne
  • Indication de phase unipolaire
  • Détection de tension sans contact
  • Maintien de données
  • Rétroéclairage indication LC
  • Protection d’électrode d’essai
  • Point de mesure de la foudre
  • Plage de mesure de la tension(V)
    -|-
  • Indication du sens de rotation du champ
  • Charge commutable
  • Catégorie de circuit de mesure
  • Type de test
  • Mesurage de résistance(Ohm)
  • Utilisable par temps de pluie
4 jours
36.83

2436670000
Référence pièce : 2436670000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 36.83

Designationrealisation

  • Indication de tension
    Autre
  • Alimentation en courant
    Batterie
  • Test de continuité
  • Indication de continuité
  • Longueur(mm)
  • Longueur de lame(mm)
  • Largeur de lame(mm)
  • Plage de test de résistance(kOhm)
    -|-
  • Charge de base interne
  • Indication de phase unipolaire
  • Détection de tension sans contact
  • Maintien de données
  • Rétroéclairage indication LC
  • Protection d’électrode d’essai
  • Point de mesure de la foudre
  • Plage de mesure de la tension(V)
    -|-
  • Indication du sens de rotation du champ
  • Charge commutable
  • Catégorie de circuit de mesure
  • Type de test
  • Mesurage de résistance(Ohm)
  • Utilisable par temps de pluie
4 jours
38.02

2436680000
Référence pièce : 2436680000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 38.02

Designationrealisation

  • Indication de tension
    Autre
  • Alimentation en courant
    Batterie
  • Test de continuité
  • Indication de continuité
  • Longueur(mm)
  • Longueur de lame(mm)
  • Largeur de lame(mm)
  • Plage de test de résistance(kOhm)
    -|-
  • Charge de base interne
  • Indication de phase unipolaire
  • Détection de tension sans contact
  • Maintien de données
  • Rétroéclairage indication LC
  • Protection d’électrode d’essai
  • Point de mesure de la foudre
  • Plage de mesure de la tension(V)
    -|-
  • Indication du sens de rotation du champ
  • Charge commutable
  • Catégorie de circuit de mesure
  • Type de test
  • Mesurage de résistance(Ohm)
  • Utilisable par temps de pluie
4 jours
40.92

2436690000
Référence pièce : 2436690000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 40.92

Designationrealisation

  • Indication de tension
    Autre
  • Alimentation en courant
    Batterie
  • Test de continuité
  • Indication de continuité
  • Longueur(mm)
  • Longueur de lame(mm)
  • Largeur de lame(mm)
  • Plage de test de résistance(kOhm)
    -|-
  • Charge de base interne
  • Indication de phase unipolaire
  • Détection de tension sans contact
  • Maintien de données
  • Rétroéclairage indication LC
  • Protection d’électrode d’essai
  • Point de mesure de la foudre
  • Plage de mesure de la tension(V)
    -|-
  • Indication du sens de rotation du champ
  • Charge commutable
  • Catégorie de circuit de mesure
  • Type de test
  • Mesurage de résistance(Ohm)
  • Utilisable par temps de pluie

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique