Support (Marqueur de câble)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Support (Marqueur de câble)

Prix unitaire standard:
0.30
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Méthode de montage
    Suspension
  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    11.3
  • Modèle
  • Imprimer
  • Type
    Paroi moyenne
  • Longueur(mm)
    3
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre de câble(mm)
    -|-
  • Avec espace d'étiquette
    oui
  • Diamètre d'âme(mm)
    -|-
  • Transparence
    non
  • Denture
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
16 jours
0.45

0189400000
Référence pièce : 0189400000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.45

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    Suspension
  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    11.3
  • Modèle
  • Imprimer
  • Type
    Paroi moyenne
  • Longueur(mm)
    3
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre de câble(mm)
    -|-
  • Avec espace d'étiquette
    oui
  • Diamètre d'âme(mm)
    -|-
  • Transparence
    non
  • Denture
9 jours
0.30

0524400000
Référence pièce : 0524400000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.30

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    Suspension
  • Couleur
    Noir
  • Largeur(mm)
    11.3
  • Modèle
  • Imprimer
  • Type
    Paroi moyenne
  • Longueur(mm)
    3
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre de câble(mm)
    -|-
  • Avec espace d'étiquette
    oui
  • Diamètre d'âme(mm)
    -|-
  • Transparence
    non
  • Denture

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique