Rail de raccordement, FieldPower

Rail de raccordement, FieldPower

Prix unitaire standard:
6.46
Nombre de jours d'expédition:
11 jours

Spécifications Basiques

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
Référence pièce
Longueur(mm)

Affiner par

  • 80
  • 110
  • 142
  • 145
  • 170
  • 230
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
142
17 jours
10.66

2633450000
Référence pièce : 2633450000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 10.66

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    142
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
230
19 jours
11.95

2633460000
Référence pièce : 2633460000
Nombre de jours d'expédition 19 jours
Prix unitaire standard 11.95

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    230
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
142
14 jours
8.08

2633510000
Référence pièce : 2633510000
Nombre de jours d'expédition 14 jours
Prix unitaire standard 8.08

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    142
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
230
19 jours
9.48

2633520000
Référence pièce : 2633520000
Nombre de jours d'expédition 19 jours
Prix unitaire standard 9.48

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    230
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
80
14 jours
6.46

2633730000
Référence pièce : 2633730000
Nombre de jours d'expédition 14 jours
Prix unitaire standard 6.46

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    80
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
110
11 jours
6.78

2633750000
Référence pièce : 2633750000
Nombre de jours d'expédition 11 jours
Prix unitaire standard 6.78

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    110
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
145
14 jours
7.54

2633760000
Référence pièce : 2633760000
Nombre de jours d'expédition 14 jours
Prix unitaire standard 7.54

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    145
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
170
14 jours
7.86

2633780000
Référence pièce : 2633780000
Nombre de jours d'expédition 14 jours
Prix unitaire standard 7.86

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    170
  • Forme de poinçon
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique