Convertisseur de média (RJ45 / FO)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convertisseur de média (RJ45 / FO)

Prix unitaire standard:
894.80
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Profondeur(mm)
  • Type de construction
  • Nombre de ports 10 Mbit/s BNC
  • Nombre de ports 10 Mbit/s AUI
  • Nombre de ports 10 Mbit/s de ST
  • Nombre de ports 100 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s SC
  • Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 10 Mbit/s de SC
  • Nombre de ports 100 Mbit/s ST
  • Géré
  • Type de tension de la tension d'alimentation
  • Ethernet
  • Ethernet rapide
  • Gigabit Ethernet
  • Nombre de ports 10 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 10 Mbit/s VF-45
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s VF-45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
  • Nombre de ports GIBC (SX)
  • Nombre de ports GIBC (LX)
  • Convient pour un montage 19 pouces
  • Montage sur rail possible
  • Nombre de ports 10 Gbit/s LC (LX)
  • Nombre de ports 10 Gbit/s LC (SX)
  • Nombre de ports 10 Mbit/s MTRJ
  • Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s LC (LX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s LC (SX)
  • Alimentation par Ethernet
  • Montage mural/direct
  • Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation CC(V)
    -|-
  • Nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)
  • Nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)
  • Nombre de ports mini-GBIC (LX)
  • Nombre de ports mini-GBIC (SX)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
894.80

2588270000
Référence pièce : 2588270000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 894.80

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Profondeur(mm)
  • Type de construction
  • Nombre de ports 10 Mbit/s BNC
  • Nombre de ports 10 Mbit/s AUI
  • Nombre de ports 10 Mbit/s de ST
  • Nombre de ports 100 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s SC
  • Nombre de ports 1000 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 10 Mbit/s de SC
  • Nombre de ports 100 Mbit/s ST
  • Géré
  • Type de tension de la tension d'alimentation
  • Ethernet
  • Ethernet rapide
  • Gigabit Ethernet
  • Nombre de ports 10 Mbits/s RJ45
  • Nombre de ports 10 Mbit/s VF-45
  • Nombre de ports 10/100 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 100 Mbit/s VF-45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (SX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s SC (LX)
  • Nombre de ports GIBC (SX)
  • Nombre de ports GIBC (LX)
  • Convient pour un montage 19 pouces
  • Montage sur rail possible
  • Nombre de ports 10 Gbit/s LC (LX)
  • Nombre de ports 10 Gbit/s LC (SX)
  • Nombre de ports 10 Mbit/s MTRJ
  • Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s RJ45
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s LC (LX)
  • Nombre de ports 1000 Mbit/s LC (SX)
  • Alimentation par Ethernet
  • Montage mural/direct
  • Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation CC(V)
    -|-
  • Nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)
  • Nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)
  • Nombre de ports mini-GBIC (LX)
  • Nombre de ports mini-GBIC (SX)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique