Transducteur de température

Transducteur de température

Prix unitaire standard:
105.75
Nombre de jours d'expédition:
65 jours

Spécifications Basiques

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
65 jours
130.31

7760054242
Référence pièce : 7760054242
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 130.31

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
65 jours
133.00

7760054243
Référence pièce : 7760054243
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 133.00

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
65 jours
122.12

7760054303
Référence pièce : 7760054303
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 122.12

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V
65 jours
105.75

7760054304
Référence pièce : 7760054304
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 105.75

Designationrealisation

  • Version modulaire
  • Fonction de configuration intégrée
  • Version EMC
  • Plage de mesures(°C)
    -|-
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Avec sortie de commutation
  • Sortie analogique 0 V: 10 V
  • Sortie analogique 0 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 4 mA: 20 mA
  • Sortie analogique 0 V: 2 V
  • Sortie analogique 0 V: 5 V
  • Sortie analogique 2 V: 10 V

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique