Module d'alimentation pour le Traitement du signal

Module d'alimentation pour le Traitement du signal

Prix unitaire standard:
163.26
Nombre de jours d'expédition:
44 jours

Spécifications Basiques

  • Type de tension de la tension d'alimentation
  • Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-232
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-422
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-485
  • Nombre d'interfaces matérielles série TTY
  • Nombre d'interfaces matérielles parallèles
  • Nombre d'interfaces matérielles sans fil
  • Nombre d'interfaces matérielles autres
  • Avec interface optique
  • Protocole de prise en charge pour TCP/IP
  • Protocole de prise en charge pour INTERBUS
  • Protocole de prise en charge pour ASI
  • Protocole de prise en charge pour KNX
  • Protocole de prise en charge pour Data-Highway
  • Protocole de prise en charge pour SUCONET
  • Protocole de prise en charge pour LON
  • Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
  • Protocole de prise en charge pour SERCOS
  • Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
  • Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
  • Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
  • Protocole de prise en charge pour INTERBUS-Safety
  • Radio standard Bluetooth
  • Radio standard WLAN 802.11
  • Radio standard GPRS
  • Radio standard GSM
  • Radio standard UMTS
  • Accessoire système
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural / direct
  • Construction avant possible
  • Montage en rack possible
  • Adapté aux fonctions de sécurité
  • SIL conformément à la norme CEI 61508
  • Catégorie de sécurité contre les explosions pour le gaz
  • Catégorie de sécurité contre les explosions pour la poussière
  • Avec séparation de potentiel
  • Avec module de bloc d'alimentation
  • Adapté comme module de segment
  • Module distant
  • Diagnostic de bus possible
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Hauteur(mm)
    117.2
  • Profondeur(mm)
    113.6
  • Nombre d'interfaces matérielles USB
  • Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
  • Protocole de prise en charge pour CAN
  • Protocole de prise en charge pour MODBUS
  • Protocole de prise en charge pour DeviceNet
  • Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
  • Type de connexion électrique
  • Agent d'exploitation adjoint (Ex ia)
  • Agent d'exploitation adjoint (Ex ib)
  • Catégorie selon EN 954-1
  • Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP
  • Protocole de prise en charge pour PROFINET IO
  • Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
  • Protocole de support pour SafetyBUS p
  • Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation DC(V)
    -|-
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
44 jours
163.26

2456870000
Référence pièce : 2456870000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 163.26

Designationrealisation

  • Type de tension de la tension d'alimentation
  • Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-232
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-422
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-485
  • Nombre d'interfaces matérielles série TTY
  • Nombre d'interfaces matérielles parallèles
  • Nombre d'interfaces matérielles sans fil
  • Nombre d'interfaces matérielles autres
  • Avec interface optique
  • Protocole de prise en charge pour TCP/IP
  • Protocole de prise en charge pour INTERBUS
  • Protocole de prise en charge pour ASI
  • Protocole de prise en charge pour KNX
  • Protocole de prise en charge pour Data-Highway
  • Protocole de prise en charge pour SUCONET
  • Protocole de prise en charge pour LON
  • Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
  • Protocole de prise en charge pour SERCOS
  • Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
  • Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
  • Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
  • Protocole de prise en charge pour INTERBUS-Safety
  • Radio standard Bluetooth
  • Radio standard WLAN 802.11
  • Radio standard GPRS
  • Radio standard GSM
  • Radio standard UMTS
  • Accessoire système
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural / direct
  • Construction avant possible
  • Montage en rack possible
  • Adapté aux fonctions de sécurité
  • SIL conformément à la norme CEI 61508
  • Catégorie de sécurité contre les explosions pour le gaz
  • Catégorie de sécurité contre les explosions pour la poussière
  • Avec séparation de potentiel
  • Avec module de bloc d'alimentation
  • Adapté comme module de segment
  • Module distant
  • Diagnostic de bus possible
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Hauteur(mm)
    117.2
  • Profondeur(mm)
    113.6
  • Nombre d'interfaces matérielles USB
  • Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
  • Protocole de prise en charge pour CAN
  • Protocole de prise en charge pour MODBUS
  • Protocole de prise en charge pour DeviceNet
  • Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
  • Type de connexion électrique
  • Agent d'exploitation adjoint (Ex ia)
  • Agent d'exploitation adjoint (Ex ib)
  • Catégorie selon EN 954-1
  • Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP
  • Protocole de prise en charge pour PROFINET IO
  • Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
  • Protocole de support pour SafetyBUS p
  • Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation DC(V)
    -|-

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique