Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1059170000 |
8000005228 |
8000005229 |
8000005230 |
8000005264 |
8000005294 |
8000005295 |
8000005296 |
8000005297 |
8000005298 |
8000005300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
122.23 € | 1 | 4 jours | |||
85.62 € | 1 | 4 jours | |||
110.82 € | 1 | 30 jours | |||
196.43 € | 1 | 29 jours | |||
169.08 € | 1 | 29 jours | |||
112.43 € | 1 | 4 jours | |||
139.03 € | 1 | 4 jours | |||
212.58 € | 1 | 4 jours | |||
241.77 € | 1 | 4 jours | |||
255.45 € | 1 | 72 jours | |||
321.14 € | 1 | 4 jours |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Conducteur de section nominale(mm²) | — | Connexion 1 | — |
---|---|---|---|---|---|
Connexion 2 | — | Fréquence(Hz) | -|- | Longueur(m) | — |
Couleur de gaine extérieure | — | Matériau de la gaine extérieure | — | Conducteur de protection | — |
Nombre d'âmes | — | Câble spiralé | — | Résistance hautes températures(°C) | -|- |
Diamètre extérieur (A)(mm) | — | Tension nominale(V) | -|- | Degré de protection (IP) | — |
Avec Interrupteur à cordon | — | Système de connexion orienté système | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | — | Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 | — | Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6 | — |
Acidité de classe Euro selon EN 13501-6 | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles