Adaptateur de capteur-actionneur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Adaptateur de capteur-actionneur

Prix unitaire standard:
66.95
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Modèle
  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de contact
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Degré de pollution
    3
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Matériau de la bague filetée
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
78.03

2616350000
Référence pièce : 2616350000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 78.03

Designationrealisation

  • Modèle
  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de contact
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Degré de pollution
    3
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Matériau de la bague filetée
5 jours
67.06

2616410000
Référence pièce : 2616410000
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 67.06

Designationrealisation

  • Modèle
  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de contact
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Degré de pollution
    3
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Matériau de la bague filetée
4 jours
66.95

2616420000
Référence pièce : 2616420000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 66.95

Designationrealisation

  • Modèle
  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de contact
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Degré de pollution
    3
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Matériau de la bague filetée
4 jours
67.06

2616430000
Référence pièce : 2616430000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 67.06

Designationrealisation

  • Modèle
  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de contact
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Degré de pollution
    3
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Matériau de la bague filetée
4 jours
67.06

2616440000
Référence pièce : 2616440000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 67.06

Designationrealisation

  • Modèle
  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de contact
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Degré de pollution
    3
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Matériau de la bague filetée

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique