Pince à bec Pince

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pince à bec Pince

Prix unitaire standard:
31.55
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Isolée
  • Forme
  • Longueur(mm)
  • Protection d'isolation 1000 V
  • Fonction d'arrêt
  • Forme de compression
  • Testé VDE
  • Convient pour la fibre de verre
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Modèle à faible étincelle
  • Largeur de tête(mm)
  • Conception de poignée
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
31.55

9046370000
Référence pièce : 9046370000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 31.55

Designationrealisation

  • Isolée
  • Forme
  • Longueur(mm)
  • Protection d'isolation 1000 V
  • Fonction d'arrêt
  • Forme de compression
  • Testé VDE
  • Convient pour la fibre de verre
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Modèle à faible étincelle
  • Largeur de tête(mm)
  • Conception de poignée
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)
9 jours
35.54

9046380000
Référence pièce : 9046380000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 35.54

Designationrealisation

  • Isolée
  • Forme
  • Longueur(mm)
  • Protection d'isolation 1000 V
  • Fonction d'arrêt
  • Forme de compression
  • Testé VDE
  • Convient pour la fibre de verre
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Modèle à faible étincelle
  • Largeur de tête(mm)
  • Conception de poignée
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)
92 jours
35.54

9046390000
Référence pièce : 9046390000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 35.54

Designationrealisation

  • Isolée
  • Forme
  • Longueur(mm)
  • Protection d'isolation 1000 V
  • Fonction d'arrêt
  • Forme de compression
  • Testé VDE
  • Convient pour la fibre de verre
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Modèle à faible étincelle
  • Largeur de tête(mm)
  • Conception de poignée
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)
92 jours
38.23

9046400000
Référence pièce : 9046400000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 38.23

Designationrealisation

  • Isolée
  • Forme
  • Longueur(mm)
  • Protection d'isolation 1000 V
  • Fonction d'arrêt
  • Forme de compression
  • Testé VDE
  • Convient pour la fibre de verre
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Modèle à faible étincelle
  • Largeur de tête(mm)
  • Conception de poignée
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique