Câble à fibres optiques

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Câble à fibres optiques

Prix unitaire standard:
52.46
Nombre de jours d'expédition:
30 jours

Spécifications Basiques

  • Résistant aux UV
  • Type de fibre
  • Retardateur de flamme
  • Nombre de fils
  • Avec décharge de traction
  • Blindage
  • Résistant aux produits chimiques
  • Intégrité des circuits
  • Couleur de gaine extérieure
  • Catégorie
  • Matériau de la gaine extérieure
  • Type de tuyau
  • Nombre de fibres par tube
  • Câble sans métal
  • Installation souterraine
  • À insuffler
  • Diamètre extérieur (A)(mm)
  • Avec protection contre les rongeurs
  • Faible dégagement de fumée (selon EN 61034-2)
  • Sans halogène (selon EN 60754-1/2)
  • Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404)
  • Câble de blocage longitudinal d’eau
  • Câble de blocage radial d’eau
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
  • Classe de développement de fumée selon EN 13501-6
  • Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6
  • Acidité de classe Euro selon EN 13501-6
  • Rayon de courbure minimal autorisé, application stationnaire/installation permanente(mm)
  • Spécification de matériau de gaine extérieure
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
30 jours
52.46

8961100000
Référence pièce : 8961100000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 52.46

Designationrealisation

  • Résistant aux UV
  • Type de fibre
  • Retardateur de flamme
  • Nombre de fils
  • Avec décharge de traction
  • Blindage
  • Résistant aux produits chimiques
  • Intégrité des circuits
  • Couleur de gaine extérieure
  • Catégorie
  • Matériau de la gaine extérieure
  • Type de tuyau
  • Nombre de fibres par tube
  • Câble sans métal
  • Installation souterraine
  • À insuffler
  • Diamètre extérieur (A)(mm)
  • Avec protection contre les rongeurs
  • Faible dégagement de fumée (selon EN 61034-2)
  • Sans halogène (selon EN 60754-1/2)
  • Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404)
  • Câble de blocage longitudinal d’eau
  • Câble de blocage radial d’eau
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
  • Classe de développement de fumée selon EN 13501-6
  • Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6
  • Acidité de classe Euro selon EN 13501-6
  • Rayon de courbure minimal autorisé, application stationnaire/installation permanente(mm)
  • Spécification de matériau de gaine extérieure

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique