Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2544060000
Référence pièce
|
---|
2544060000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur (mm) | Type de boîtier | Position de l'entrée de câble | Position de la manille | Avec couvercle à charnière | Mécanisme de verrouillage | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Version EMC | Degré de protection (IP), monté | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Méthode de montage du câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.48 € | 1 | 4 jours | 120 | Boîtier de fiche | Sommet | Unité de base | — | Leviers de verrouillage double | V0 | Oui | IP65 | 45.5 | 76 | Noir | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | Métrique |
Loading...
Avec presse-étoupe à vis | Non | Matériau du boîtier | Aluminium | Revêtement du boîtier | Revêtement par pulvérisation |
---|---|---|---|---|---|
Résistant aux UV | Oui | Nombre d'entrées de Canal | — | Résistant à la corrosion | — |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
B, avec joint | Oui | Plaque d'adaptation de Matériau | Aluminium |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier (connecteurs enfichables industriels), le numéro d'article est le suivant: 2544060000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2544060000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Profondeur(mm)
Type de boîtier
Position de l'entrée de câble
Position de la manille
Avec couvercle à charnière
Mécanisme de verrouillage
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Version EMC
Degré de protection (IP), monté
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Méthode de montage du câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2542230000 |
2542310000 |
2542320000 |
2543960000 |
2561020000 |
2561030000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur (mm) | Type de boîtier | Position de l'entrée de câble | Position de la manille | Avec couvercle à charnière | Mécanisme de verrouillage | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Version EMC | Degré de protection (IP), monté | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Méthode de montage du câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.49 € | 1 | 4 jours | 80 | Extension de boîtier | Autre | Unité de base | Non | Levier de verrouillage simple | V0 | Oui | IP65 | 45 | 30 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | — | |||
31.37 € | 1 | 4 jours | 93 | Extension de boîtier | Autre | Unité de base | Non | Leviers de verrouillage double | V0 | Oui | IP65 | 45 | 30 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | — | |||
32.43 € | 1 | 4 jours | 113 | Extension de boîtier | Autre | Unité de base | Non | Leviers de verrouillage double | V0 | Oui | IP65 | 45 | 30 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | — | |||
16.40 € | 1 | 4 jours | 60 | Boîtier de fiche | Côté | Unité de base | — | Levier de verrouillage simple | V0 | Oui | IP65 | 43 | 72 | — | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | Métrique | |||
25.42 € | 1 | 4 jours | — | Boîtier de prise | Autre | Unité de base | — | Leviers de verrouillage double | — | Non | IP65 | 56.5 | 84 | Gris | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | PG | |||
27.18 € | 1 | 65 jours | — | Boîtier de prise | Autre | Unité de base | — | Leviers de verrouillage double | — | Non | IP65 | 56.5 | 84 | Gris | -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C | PG |